??
Výběr CAD modelu
K0108.1101X30
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0108 - Upínací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0108.1101X30
BESTKIPP
Objednací číslo
K0108.1101X30
GRAD
Stupňů
20 °
GR
Velikost
1
X
Vnější závit
M 10
H1
Výška
4.5 mm
L
Délka
30 mm
D
Průměr
16 mm
D1
Průměr
24 mm
D2
Průměr
25 mm
D3
Průměr
10 mm
H
Výška
44.5 mm
H2
Výška
37.0 mm
H3
Výška
58.5 mm
H4
Výška
49.5 mm
A
Délka
88.0 mm
A2
Délka
15 mm
ZZ
Počet zubů
22
GEW
Hmotnost cca
0.2011 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245073689
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions